Опубликуйте свои продукты
Carport Light
Carport Light
Carport Light
Carport Light
    Apostoli Daniele

    Carport Light

    Structure suitable for vehicles covering.

    PVC carports with structure made up of elements in hot galvanized steel, bolted and welded to give greater resistance.

    The main elements are cross-linked, all with a circular section to have a correct distribution of the weight unloading to the ground.


    Cпецификация
    • SpecificationsInstallation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpensilina-light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания