Опубликуйте свои продукты
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
Carport Sunhail Mono&Double
    Apostoli Daniele

    Carport Sunhail Mono&Double

    Structure suitable for vehicles covering.

    PVC carports with structure made up of elements in hot galvanized steel, bolted and welded to give greater resistance.

    The main elements are cross-linked, all with a circular section to have a correct distribution of the weight unloading to the ground.


    Cпецификация
    • SpecificationsInstallation: outsideStructure: elements assembled equidistant with reinforced concrete plinths and connected together with tubular elements

      TypesShading and anti-hail carport 90% micro-perforated coverage.Pvc carport: shading, waterproof, resistant to snow load.Carport with photovoltaic system: shading, waterproof, resistant to snow load, it uses the upper cover exposed to the sun for the production of alternative energy.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpensilina-sunhail-mono-and-double
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Принадлежности для крыши

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка Южная Америка Океания