Опубликуйте свои продукты
Sable Red Oak Flooring
Sable Red Oak Flooring
Sable Red Oak Flooring
    Appalachian Flooring

    Sable Red Oak Flooring

    By far our most comprehensive series, the Signature Collection offers a myriad of stain colors on a variety of North American species. Most products of the Signature Collection are also available in both solid and engineered profiles, with the Evershine™ revolutionary finish, offering ultra-matte or semi-gloss sheen options. Hundreds of width, profile and color combinations will allow you to find the ideal floor to suit your tastes whether you prefer a classic or modern look. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Связаться с Appalachian Flooring

    Cпецификация
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      2 1/4", 3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsable-red-oak-excel
    • Тип продукцииSignature Flooring
    • Группа продукцииRed oak
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Описание Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 11
    • Наименование OmniClassWood Flooring