Опубликуйте свои продукты
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
Sutton Red Oak Flooring
    Appalachian Flooring

    Sutton Red Oak Flooring

    Inspired by the sumptuous decor of our precious Appalachian chain of mountains, the Green Mountain collection reveals the next level of beauty and quality. The richness of the selection with the splendid ultra-matte brushed finish arouses peace and tranquility. Let yourself be amazed by the astonishing variety. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Связаться с Appalachian Flooring

    Cпецификация
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      5"

      Thickness Engineered

      11,4 mm

      Width Solid

      3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Ultra-matte

      Texture

      Brushed

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsutton-red-oak-excel
    • Тип продукцииGreen Mountain Flooring
    • Группа продукцииRed Oak
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДуб
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Описание Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 11
    • Наименование OmniClassWood Flooring