Опубликуйте свои продукты
Treebark Hard Maple Flooring
Treebark Hard Maple Flooring
    Appalachian Flooring

    Treebark Hard Maple Flooring

    By far our most comprehensive series, the Signature Collection offers a myriad of stain colors on a variety of North American species. Most products of the Signature Collection are also available in both solid and engineered profiles, with the Evershine™ revolutionary finish, offering ultra-matte or semi-gloss sheen options. Hundreds of width, profile and color combinations will allow you to find the ideal floor to suit your tastes whether you prefer a classic or modern look. This flooring is offered in both solid and engineered options.

    Связаться с Appalachian Flooring

    Cпецификация
    • Construction

      Engineered, Solid

      Width Engineered

      4", 5", 7"

      Thickness Engineered

      11,4 mm, 18,4 mm

      Width Solid

      2 1/4", 3 1/4", 4 1/4"

      Thickness Solid

      3/4"

      Sheen

      Semi-gloss, Ultra-matte

      Texture

      Smooth

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtreebark-maple-excel
    • Тип продукцииSignature Flooring
    • Группа продукцииMaple
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-02
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Ss_30_20_95
    • Описание Uniclass 2015Wood strip and board fine flooring systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 11
    • Наименование OmniClassWood Flooring