The AprilAire E100 Dehumidifier, part of our e-series line, is one of the most energy-efficient models we’ve ever produced. Recognized as an ENERGY STAR® Most Efficient product, it’s ideal for controlling humidity in basements, sealed crawl spaces, or across the whole home.
The E100 removes up to 100 pints (12.5 gallons) of moisture per day, maintaining indoor humidity in the recommended 40–60% RH range. This helps protect your home and family by reducing viruses, bacteria, mold, and other airborne pollutants.
Designed for convenience, the built-in digital control can be configured on either the top or inlet side for easy access. The interface features a clear display and simple navigation for quick setup and operation. Maintenance is minimal—there are no trays to empty, and the filter is removable and washable.
Built to last, AprilAire professional-grade dehumidifiers feature corrosion-resistant coils, leak-prevention design, and durable packaging for safe, damage-free delivery.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |