The ideal solution for those seeking a high-performance, large capacity, efficient dehumidification system.
Ideal Applications
The Ultra V155 is the ideal solution for those seeking a high-performance, large-capacity, efficient dehumidification system. Featuring patented multi-coil Efficiency Capacity Coil Optimization (ECCO™) technology that maximizes efficiency and capacity. The 8” ventilation duct allows for more outdoor air to help meet ASHRAE 62.2 requirements.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |