Опубликуйте свои продукты
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Advance Dry110 Standalone Dehumidifier

    Our most powerful dehumidifier, the Advance Dry110, is perfect for basements, crawl spaces, and attics. It features dual exhaust outlets, on-board digital, an internal P-trap, and dew point cut-out.

    Ideal Applications:

    • Basements
    • Crawl spaces
    • Garages
    • Home theaters
    • Workshops
    • Gun rooms
    • Exercise rooms
    • New home
    • Commercial


    Cпецификация
      • Pint Capacity: 110 pints / 13.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 480 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 370 CFM up to 0.0" WG
      • Operating Temperature: 40°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard digital controls with terminal block for wiring SmartAire Remote Sensor and float switch
      • Crawl Space Sizing: Up to 3,600 sq. ft. / 16,800 cu. ft.
      • Basement Sizing: Up to 2,900 sq. ft. / 26,300 cu. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 110 pints/day
      • Efficiency: 7.7 pints/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.92 pints/kWh
      • Optional Supply Duct Kit: 10" collars
      • Unit Dimensions: 14.35"W × 24"H × 29"D
      • Unit Weight: 102 lbs.
      • Shipping Dimensions: 19.75"W × 28.25"H × 40.25"D
      • Shipping Weight: 115 lbs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsanta-fe-advance-dry110-standalone-dehumidifier
    • Тип продукцииDehumdification
    • Группа продукцииStandalone Dehumidifiers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Описание Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Номер OmniClass23-33 27 13
    • Наименование OmniClassDehumidifiers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка