The Santa Fe UltraMD33 is the first true in-wall dehumidifier that features a slim profile.
The Santa-Fe UltraMD33 runs independent of the HVAC system, removing up to 37 pints of water a day. Sized for up to 1,200 square feet, the UltraMD33 is the perfect solution to control moisture in multi-family applications and features a digital RH control behind a tamper-proof cover.
The unit can be hardwired into existing electrical or directly plugged into a 110v outlet with the provided cord. Designed to drain directly into a hub-drain or plumbing line, the UltraMD33 is truly a hands-off dehumidification system.
Ideal Applications
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |