Опубликуйте свои продукты
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
Aquatica Lullaby 2 Max Wht
    Aquatica

    Aquatica Lullaby 2 Max Wht

    Lullaby 2 Max отличается красивым современным дизайном, который подчеркивает привлекательность роскошной ванной комнаты. Эта компактная и легкая ванна проста в установке и подходит для ванных комнат малого, среднего и большого размера. Модель Lullaby 2 Max, изготовленная из каменного композитного материала AquateX™, имеет гладкую матовую поверхность и теплую бархатистую текстуру.

    Материал AquateX™ — это легкая твердая поверхность, чрезвычайно прочная, гипоаллергенная, легко очищаемая, нетоксичная и на 100% пригодная для вторичной переработки. Дополнительный теплоизоляционный материл Nordic Insulation предотвращает потерю тепла и максимизирует энергоэффективность.

    Cпецификация
      • Изготовлена из отмеченного наградами композитного камня AquateX™.
      • Бархатистая, теплая, гладкая и приятная на ощупь гипоаллергенная поверхность.
      • Компактная, но вместительная конструкция для глубокого расслабления всего тела
      • Эргономично обустроена для комфортного купания одного человека
      • Бюджетная — лучшее соотношение качества и цены, которую невозможно перебить
      • Рама из оцинкованной стали с регулируемыми ножками
      • Слив не входит в комплект
      • Ограниченная гарантия на 25 лет
      • Сертификация cUPC
      • Очень глубокая ванна
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaquatica-lullaby-2-max
    • Тип продукцииBathtub
    • Группа продукцииSpa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)690
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)511
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Вспомогательный материалТвердая поверхность
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительЛатвия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж