Опубликуйте свои продукты
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
    ArcelorMittal Construction

    Edyxo® 50 Beauvillon

    EDYXO®, is a pre-painted galvanized steel coated in a continuous, highly automated process with a thermosetting polyester paint of 50 μm.This coating has aspects of patterns such as wood, patina or spangle of galvanized steels of yesteryear. EDYXO® can be used in very sunny and maritime atmospheres such as the Caribbean Island, excluding the waterfront
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbeauvillon_79CH
    • Тип продукцииEDYXO
    • Группа продукцииBeauvillon_79CH
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-05-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Вспомогательный материалПолиэфирная смола
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНSteel plate
    • Код ССКПУ ООН30102204
    • Код Uniclass 2015EF_25_10
    • Описание Uniclass 2015Walls
    • Код CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Наименование OmniClassWall Exteriors