Опубликуйте свои продукты
Morelli Bench Metal Style
ARCONAS Corporation

Morelli Bench Metal Style

The metal bench top is made from two perforated 13 Ga Steel planks with 10 Ga steel plank reinforcements. Metal bench is available in 48”/122cm and 66”/167cm seat widths.

Recognizing the need for urban furniture that is elegant, functional, and durable, the Morelli bench was designed to provide a comfortable waiting experience and raise the value of outdoor public spaces. The timeless design visually enhances the space it lives in, while the flexible material and width options respond to the unique needs of each public space; even indoors.

These perforations are an aesthetic and purposeful design choice that reduce the heat of the seat, making it a comfortable choice in multiple climates. The bench’s floor mounting legs offer secure and easy installation.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmorelli_bench_metal
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииChairs, Stools & Benches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)17.73
  • Ширина (дюймы)66
  • Глубина (дюймы)20.78
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
  • Масса нетто (фунт)90
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Наименование OmniClassBenches
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Похожие продукты