Опубликуйте свои продукты
B 30 - High strength, cementitious, non-shrink precision grout
ARDEX ENDURA

B 30 - High strength, cementitious, non-shrink precision grout

B 30 is an advanced, cementitious, structural grout. It has a blend of portland cement, graded aggregates and additives. B 30 is versatile and can be prepared to be of flowable or pumpable consistency by adding the required amount of clean water. This free flowable grout can be used in gap width of minimum 10mm.
Cпецификация
  • B 30: @ 27 ± 1ºC Water / Powder Ratio Pourable consistency 0.16 Flowable consistency 0.17 Free flow consistency 0.18 Flow: 190 - 220 mm Time for expansion - Start: 15 minutes Finish: 2 hours Fresh wet density depending on actual consistency used: Approximately 2280 kg/m³ Expansion characteristics overcomes plastic settlement in the unset material: An expansion of 2 - 4% VOC Content: 5.85 g/l Compressive strength Water / Powder Ratio: 0.18 BS: 6319 (Part 2) 1 day 25.0 N/mm² 3 days 47.0 N/mm² 7 days 58.0 N/mm² 28 days 66.0 N/mm² Flexural strength BS: 6319 (Part 3) 1 day 3.0 N/mm² 3 days 6.0 N/mm² 7 days 7.0 N/mm² 28 days 10.0 N/mm² Tensile strength BS: 6319 (Part 7) 28 days 3.7 N/mm² Pull out bond strength 7 days 17.0 N/mm² 28 days 24.0 N/mm² Modulus of Elasticity ASTM C 469-94 40,000 N/mm²
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB-30
  • Тип продукцииConcrete Repair, Anchors & Grouts
  • Группа продукцииAnchors & Grouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Разработано вИндия
  • Страна-производительИндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
  • Код ССКПУ ООН3016
  • Код CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Номер OmniClass23-15 00 00
  • Наименование OmniClassInterior and Finish Products
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Азия
Индия