ARDEX AF 325 - Low Emission Carpet AdhesiveARDEX AF 325 - Low Emission Carpet Adhesive
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
ARDEX ENDURA

ARDEX AF 325 - Low Emission Carpet Adhesive

ARDEX AF 325
Carpet Adhesive

DESCRIPTION
ARDEX AF 325 is a water-based, low odour, solvent free, acrylic, emulsion based floorcovering adhesive. With an extended working time, ARDEX AF 325 offers excellent application properties with high early grab and a high final bond strength. It is protected from biodegradation and has excellent resistance to plasticiser migration.

COVERAGE
Covers up to 35 m²

Cпецификация
  • FEATURES
    • Excellent early grab means that carpet can be installed immediately
    • 20 minute extended working time
    • Rapid strength development
    • High temperature resistance, suitable for use over underfloor heating systems
    • Solvent free

    PACK SIZE
    14 kg

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаardex-af-325
  • Тип продукцииFlooring Adhesive
  • Группа продукцииCarpet Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНCarpeting
  • Код ССКПУ ООН30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
  • Наименование OmniClassIndoor Carpet Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 17 15
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия
Индия

Similar products