Опубликуйте свои продукты
CPS 30 ED - Polyurethane based, UV stable, Car Park Protection system for external decks
ARDEX ENDURA

CPS 30 ED - Polyurethane based, UV stable, Car Park Protection system for external decks

CPS 30 ED is a tough, durable, UV stable, polyurethane car pack protection system providing a seamless, wear resistant, profiled surface to external decks of multi-story car parks. CPS 30 ED is available in various colours, providing aesthetics and demarcation of different areas.

FEATURES
• Seamless & watertight
• UV stable
• Anti skid
• Hard wearing: extremely durable and abrasion resistant with low maintenance cost
• Resistant to a general and vehicle related chemicals spillages
• Supplied in pre-measured packs for ease of mixing and consistency at site
• Aesthetically attractive
• Available in a range of colours

Ardex Endura

Cпецификация
  • Walkability: 24 hours
    Vehicular traffic: 5 days
    Full cure: 7 days
    Water Absorption: Nil
    Slip Resistance: Good
    Abrasion Resistance: Good
    Bond Strength: >1.5 MPa
    UV Light Resistance: Good

    Ardex Endura

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcps-30-ed
  • Тип продукцииFlooring Solutions
  • Группа продукцииPOLYURETHANE COATINGS & SCREEDS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-24
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Разработано вИндия
  • Страна-производительИндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Название по ССКПУ ООНInterior finishing materials
  • Код ССКПУ ООН3016
  • Код Uniclass 2015Pr_35
  • Описание Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Код CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Номер OmniClass23-15 00 00
  • Наименование OmniClassInterior and Finish Products
  • Код CSI UniFormat IIC30
  • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Доступно в регионах:

Азия
Индия