Опубликуйте свои продукты
WPM 300 - Water based Epoxy Membrane
ARDEX ENDURA

WPM 300 - Water based Epoxy Membrane

WPM 300 is a two component, high build, water-based epoxy polyamide membrane/barrier coating with excellent resistant to hydrostatic pressure and good bond to damp surfaces. It is suitable for areas such as potable water tanks where a tough, hard wearing protective surface resistant to corrosion, chemical attack and bacterial growth is necessary.
Cпецификация
  • WPM 300 @ 27 ± 1ºC Colour Grey/White Finish Semi-gloss and goes to matt on aging Volume solids 44% Mixing ratio 1:1 (Part A / Part B) by volume Pot life 2 hours @ 25ºC 1 hour @ 35°C Drying Times Recoat time 4 hours @ 25°C & 50% R.H. Full cure 7 days @ 25°C & 50% R.H. VOC content 26 g/l
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWPM-300
  • Тип продукцииWaterproofing Systems
  • Группа продукцииLIQUID APPLIED WATERPROOFING
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Разработано вИндия
  • Страна-производительИндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНStone or tile flooring
  • Код ССКПУ ООН30161706
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Описание Uniclass 2015Tile adhesives
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Наименование OmniClassWaterproofing
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Азия