Опубликуйте свои продукты
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM
    VM BUILDING SOLUTIONS

    FR_VMBSO_Membrane roofing_Mastersystems EPDM

    MASTERSYSTEMS EPDM membranes of VM Building Solutions, are manufactured using a patented hot-melt adhesive technology to bond a fleece backing to the EPDM sheeting. MASTERSYSTEMS EPDM membranes are available in total sheet thicknesses of 2.2 mm and are manufactured with with reinforcing felt on the underside. Available with Pre-Tape to ensure consistent, quality seams. 

    MASTERSYSTEMS EPDM demonstrates industry-leading toughness, durability, and versatility. With over 25 years of results, MASTERSYSTEMS EPDM remains an ideal choice for re-roofing or new construction projects.

    Cпецификация
    • Thickness: 2.2 mm

      Widths: 3.05 m / 1.52 m

      Lengths: 15.25 m / 12.20 m 

      Pre-Tape Version:
      W x L: 1.525 x 12.20 m
      W x L: 3.05 x 15.25 m 
      Weight: 1.5 kg / m²

      Support: 

      * Masonry
      * Aerated concrete
      * Wood and wood products
      * Non-loadbearing insulation (surfaced PIR, surfaced PUR, cellular glass with bitumen sheet bonded to the EAC, surfaced mineral wools, surfaced expanded perlite)
      * Old bituminous seals

      Classement FIT: F5 I5 T4

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMASTERSYSTEMS_EPDM
    • Тип продукцииROOF INSULATION
    • Группа продукцииEPDM Collection
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-09-07
    • Номер версии2
    • Глубина (мм)2.2
    Связанные
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_51_27
    • Описание Uniclass 2015Ethylene propylene diene monomer (EPDM) geomembranes
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Наименование OmniClassRoof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings