Опубликуйте свои продукты
ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls
ARDEX

ARDEX A 828 LEMON - Renovation of thick-walled interior walls

ARDEX A 828 LEMON is a brilliant white, rapid hardening, gypsum based plaster for filling, smoothing and finishing interior walls and ceilings.

Cпецификация
  • Mixing ratio: 15 liters of water: 25 kg. Powder They represent 1 vol. water: 1 3/4 vol. powder Density: Approx. 1.0 kg / liter Density of the mortar in fresh: Approx. 1.5 kg./It Performance: Approx. 1.0 kg. Powder / m2 and mm. Workability (20° C): Approx. 30 minutes Painted and glued: When it has dried Resistance to compression: After 28 days 9 N / mm2 Resistance to flexotraction: After 28 days 4 N / mm2 PH value: Approx. 8
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-A-828-LEMON
  • Тип продукцииWall Render
  • Группа продукцииWall Filler and Skimcoat
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Описание Uniclass 2015Cementitious renders
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 15 27
  • Наименование OmniClassRenders
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа
Дания
Испания
Швеция