Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive
ARDEX

ARDEX AF 480 - Resistant-elastic parquet adhesive

Polymer adhesive with modified silane, which hardens by reaction in contact with moisture.
Cпецификация
  • Material consumption: about 800 - 1500g / m² depending on the notched trowel used Laying time: about 20 minutes Setting time: about 24-48 hours Ventilation time: nobody Suitability for floor heating: Yes EMICODE: EC1 + R - very low emissions PLUS GISCODE: RS 10 Identifier according to GHS / CLP: nobody Identifier according to GGVSEB / ADR: nobody Packaging: bucket with 18 kg net
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-AF-480
  • Тип продукцииFlooring Adhesive
  • Группа продукцииWood Parquet Adhesive
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer-modified cementitious
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Деревянный пол
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНWood flooring
  • Код ССКПУ ООН30161702
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90_50
  • Описание Uniclass 2015Mosaic parquet panel flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 64 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Parquet Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11 23
  • Наименование OmniClassWood Parquet Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия