Опубликуйте свои продукты
ARDEX X 32 эластичный клей для натурального камня
ARDEX X 32 эластичный клей для натурального камня
ARDEX X 32 эластичный клей для натурального камня
    ARDEX

    ARDEX X 32 эластичный клей для натурального камня

    • Для слоев от 3 до 30 мм.
    • Быстрый: готов к заполнению швов через 3 часа.
    • Удобный в работе: жизнеспособность раствора ок. 60 минут
    • Предотвращает появление высолов на натуральном камне.
    • Подходит для теплого пола
    • Водо- и погодостойкий
    • Может применяться для выравнивания основания или приклеивания некалиброванной плитки.
    • Для внутренних и наружных работ
    • Экологически безопасный: сертификат EC 1
    • Превосходное качество: продукт произведен в Австрии
    Cпецификация
    • Пропорции смешивания: ок. 8,5 л воды 25 кг порошка

      Вес свежего раствора: ок. 1,6 кг/л

      Расход материала: в зависимости от свойств поверхности и используемого размера зубьев шпателя

      Гребенка 8 х 8 х 8 мм: ок. 3,3 кг порошка/м2

      Время жизни раствора: ок. 60 минут

      Готовность к пешеходным нагрузкам:  (20°C):  через 3 часа

      Пригодность для теплого пола: да

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаardex-x-32
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииNatural Stone Tile Adhesives
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНConcrete tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131703
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Описание Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Код CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа