Опубликуйте свои продукты
ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete
ARDEX

ARDEX B 10 - Cement filler and smoothing compound for concrete

Based on fast-curing 32.5 R-SF Witty cement. For filling small scratches and pores in concrete surfaces and for finishing the finishing of concrete elements. For indoor and outdoor use. For applying layers up to 3 mm thick. The thickness of the applied layer can be reduced to zero.
Cпецификация
  • Mixing ratio: about 8.5 l of water: 25 kg of powder Specific gravity: about 1.2 kg / l density of fresh mortar: about 1.6 kg / l Material consumption: about 1.2 kg m2 / mm Working time (20 ° C): about 30 min PH value: about 12. Corrosive properties: does not contain any corrosive components on steel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-B-10
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииCement Filler and Smoothing Compound for Concrete
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCementitious
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Описание Uniclass 2015Cementitious renders
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 15 27
  • Наименование OmniClassRenders
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия