Опубликуйте свои продукты
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
Capital Sky Stone Veneer
    Evolve Stone

    Capital Sky Stone Veneer

    Best described as a blend of old and new, this versatile style complements both traditional and contemporary design. Capital Sky offers an offset pattern featuring stones with varied heights and varied lengths, coupled with natural stone textures for an organic look and feel. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Cпецификация
    • Stone Dimensions:  Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 4" x 16"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcapital-sky-stone-veneer
    • Тип продукцииMortarless Series
    • Группа продукцииCapital Sky
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки