Опубликуйте свои продукты
ARDEX B 14  шпатлевка для ремонта и восстановления бетона
ARDEX

ARDEX B 14 шпатлевка для ремонта и восстановления бетона

  • Для ремонта бетона, заполнения сколов, выравнивания стен и потолков
  • Для внутренних и наружных работ
  • Не требуется предварительное грунтование
  • Водо- и погодостойкая
  • Может смешиваться с песком
  • Экологически безопасная: имеет маркировку ЕС1
  • Производство: Австрия
Cпецификация
  • Пропорции смешивания: ок. 6,25 л воды : 25 кг ARDEX B 14

    Расход материала: 1,4 кг порошка на м2 при толщине слоя 1 мм

    Время обработки (20°C): ок. 30 мин

    Прочность на сжатие:

    Через 7 дней ок. 15 Н/мм2
    Через 28 дней ок. 20 Н/мм2

    Прочность на изгиб:
    Через 7 дней ок. 4 дней Н/мм2
    Через 28 дней ок. 7 Н/мм2

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаARDEX-B-14
  • Тип продукцииConcrete Repair
  • Группа продукцииRepair Mortar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMortar
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
  • Описание Uniclass 2015Cementitious renders
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 15 27
  • Наименование OmniClassRenders
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes