Опубликуйте свои продукты
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound
    ARDEX

    ARDEX F 11 - Façade Leveling Compound

    ARDEX F 11 Cement-base weatherproof stress, Vapor permeable
    Cпецификация
    • Mixing ratio: approx. 8.5 l of water: 25 kg of powder or approx. 1.7 l of water: 5 kg of powder corresponding to approx. 1 RT of water: 2 ¾ RT of powder Bulk density: approx. 1.1 kg / l fresh weight of the mortar: approx. 1.7 kg / l Material requirements: approx. 1.2 kg powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): approx. 30 minutes Painting and gluing: after drying Compressive strength: approx. 6 N after 7 days / mm² after 28 days about 14 N / mm² Bending tensile strength: after 7 days approx. 2 N / mm² after 28 days approx. 4 N / mm² pH-value: approx. 12
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARDEX-F-11
    • Тип продукцииWall Render
    • Группа продукцииFaçade Leveling Compound
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-07
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64_12
    • Описание Uniclass 2015Cementitious renders
    • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Номер OmniClass23-15 15 27
    • Наименование OmniClassRenders
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа
    Австрия
    Италия
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия
    Швеция