Опубликуйте свои продукты
ARDEX AF 785 клей для натурального линолеума
ARDEX AF 785 клей для натурального линолеума
ARDEX AF 785 клей для натурального линолеума
    ARDEX

    ARDEX AF 785 клей для натурального линолеума

    • Для натурального линолеума и пробки
    • Открытое время до 30 минут
    • Высокое сопротивление сдвигу
    • Жесткие зубцы клея
    • Высокая конечная прочность: предотвращает деформацию и сдвиги
    • Быстрый набор прочности
    • Экологически безопасный: не содержит растворители
    • Производство: Германия
    Cпецификация
    • Расход (в зависимости от гребенки): см. рекомендуемый шпатель и расход

      Время выдержки: ок. 0 — 15 мин.

      Время на укладку: до 15 мин.

      Чистящее средство: До высыхания: вода

      Пригодность для стульев на колесиках: Да

      Пригодность для теплого пола: Да

      Пригодность к чистке шампунем: Да

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-af-785
    • Тип продукцииFlooring Adhesive
    • Группа продукцииLinoleum Adhesive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Linoleum
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНFlooring
    • Код ССКПУ ООН301617
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Описание Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15
    • Наименование OmniClassResilient Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа