ARDEX K 530™ is a self-leveling, decorative topping for fast-track resurfacing, smoothing or leveling of indoor concrete and certain non-porous surfaces. ARDEX K 530 can be installed up to 1” (25 mm) thick neat and up to 3″ (7.5 cm) thick with the addition of approved decorative aggregates. Use ARDEX K 530 in areas where a decorative floor is desired to provide a hard, flat, smooth surface that can be sealed. Also use over concrete and terrazzo substrates in areas that require a polished surface. Sealing or polishing can proceed in as little as 24 hours.
Key Features
Standards
Tested in accordance with ASTM C1708
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |