Соотношение при смешивании: ок. 5 – 5 ¼ л воды (в зависимости от окружающих условий) : 25 кг порошка соответственно 1 об. ч. воды : 3 ½ об. ч. порошка.
Насыпной вес: ок. 1,4 кг/л
Вес раствора: ок. 2,0 кг/л
Расход материала: ок. 1,5 кг порошка на м2 и мм
Время работы (+20 °C): ок. 30 мин.
Готовность к пешеходным нагрузкам (+20 °C): Через 3 часа
Прочность на сжатие:
через 1 день ок. 12 Н/мм2
Через дней ок. 18 Н/мм2
Через 28 дней ок. 30 Н/мм2
Прочность на изгиб:
через 1 день ок. 3 Н/мм2
Через дней ок. 5 Н/мм2
Через 28 дней ок. 8,5 Н/мм2
Класс пожаростойкости (DIN EN 13501-1): класс пожаростойкости А2 – S1
Пригодность для стульев на колесиках: да
Пригодность для отапливаемых полов:
a) водяное отопление: да
b) электрическое: нет
Значение pH-: через 1 день ок. 11
Упаковка: мешки по 25 кг нетто
Хранение: в сухом помещении в закрытой заводской упаковке ок. 6 месяцев.