Опубликуйте свои продукты
PANDOMO SP GS глянцевая пропитка
ARDEX

PANDOMO SP GS глянцевая пропитка

Для внутренних работ.  Глянцевая пропитка PANDOMO® SP-GS — защитная пропитка для декоративного пола PANDOMO®, пропитанного маслом PANDOMO® SP-SL или полиуретановой пропиткой на водной основе PANDOMO® SP-PS.
Покрытые маслом PANDOMO® SP-SL поверхности необходимо предварительно прогрунтовать заполнителем пор PANDOMO® SP-F. 
Cпецификация
  • Расход материала: ок. 40-50 мл/м2

    Плотность: ок. 1,0 гр/см2

    Значение pH: ок. 8,5 Вид: беловатая жидкость

    Растворимость в воде: полная

    Температура работы: температура поверхности от +15 до +25 °C.
    Напольное отопление необходимо своевременно убавить или выключить.

    Время высыхания: ок. 30 минут
    Через два часа можно осторожно ходить по поверхности. Через 3 — 5 дней поверхность готова к нагрузкам.
    В течение этого времени по возможности проводить сухую уборку или мыть чистой водой.
    При более низких температурах и высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPANDOMO-SP-GS
  • Тип продукцииFinished Surfaces
  • Группа продукцииTwo Component Water-based Acrylic Sealer Gloss
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вРоссия
  • Страна-производительРоссия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия