Опубликуйте свои продукты
PANDOMO SP MS пропитка матовая
ARDEX

PANDOMO SP MS пропитка матовая

Для внутренних работ.
Матовая пропитка PANDOMO® SP-MS — это защитная пленка для декоративного пола PANDOMO®, пропитанного маслом PANDOMO® SP-SL или полиуретаном на водной основе PANDOMO® SP-PS. Покрытия, пропитанные маслом PANDOMO® SP-SL должны быть предварительно прогрунтованы заполнителем пор PANDOMO® SP-F.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPANDOMO-SP-MS
  • Тип продукцииFinished Surfaces
  • Группа продукцииTwo Component Water-based Acrylic Sealer Matte
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вРоссия
  • Страна-производительРоссия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015EF_30_20
  • Описание Uniclass 2015Floors
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Наименование OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия