ARDEX A 38™ Rapid Set Screed is a precision-engineered, polymer-modified, cement screed that sets, hardens and dries rapidly. Use for interior or exterior applications including swimming pools and other wet areas. ARDEX A 38 can be walked on 3 hours after application and can receive tile or stone after just 4 hours, even when used as an unbonded or floating screed. After only 1 day, the compressive strength and tensile strength of ARDEX A 38 exceed those that regular cement screeds achieve after 28 days.
Key Features
Rapid hardening – walkable in 3 hours
Suitable for bonded, unbonded or floating screeds
Install tile and natural stone after only 4 hours
Interior and exterior applications
Ideal for swimming pools and other wet areas
Install vinyl and wood floor coverings after just 48 hours
Exceeds the 28-day strength properties of ordinary screeds after just 1 day
Can be used with in-floor heating systems
Standards
SystemOne
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Европа | Океания | Азия |
|---|---|---|---|
Ангилья | Австрия | Австралия | Сингапур |
Антигуа и Барбуда | Великобритания | Новая Зеландия | Таиланд |
Аруба | Германия | Турция | |
Багамы | Дания | ||
Барбадос | Ирландия | ||
Белиз | Испания | ||
Бермуды | Италия | ||
Бонэйр | Польша | ||
Британские Виргинские острова | Россия | ||
Виргинские Острова | Франция | ||
Гаити | Чехия | ||
Гваделупа | Швейцария | ||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландия | |||
Доминика | |||
Доминиканская Республика | |||
Канада | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиника | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Никарагуа | |||
Острова Кайман | |||
Острова Теркс и Кайкос | |||
Панама | |||
Пуэрто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелеми | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пьер и Микелон | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Синт-Мартен | |||
Соединенные Штаты Америки | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Ямайка |