ARDEX MRF™ Moisture-Resistant, Rapid-Drying, Skimcoat Patching Underlayment is a trowel-grade underlayment formulated from a blend of Portland cement and other hydraulic cements that provides a smooth surface prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems or moisture-resistant adhesives and flooring. ARDEX MRF is suitable for use over a variety of interior and exterior substrates and allows the installation of most floor coverings in as little as 30 minutes. ARDEX MRF does not require the use of a latex additive and can be installed over most substrates without the need for priming. ARDEX MRF is engineered around a rapid-drying matrix and is designed to be fully resistant to moisture and water.
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Океания |
|---|---|
Ангилья | Новая Зеландия |
Антигуа и Барбуда | |
Аруба | |
Багамы | |
Барбадос | |
Белиз | |
Бермуды | |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |