ARDEX ARDIFIX™ is a two-part polyurethane repair compound for cracks, control joints, spalls and pop-outs on interior or exterior applications. It is ideally suited to seal off cracks and saw-cuts prior to the installation of ARDEX MC™ Moisture Control Systems, Underlayments and Toppings. ARDEX ArdiFix is ultra fast setting allowing the installation to proceed within minutes of application. ARDEX ArdiFix is 100% solids for no shrinkage and cures to a rigid hardness. It also has a wide service temperature range of 0°F to 110°F (-17 to 43°C), making it suitable for applications from freezers to warehouses.
Available in 22 oz. dual cartridge system
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |