Опубликуйте свои продукты
ARDEX K 301 нивелирующая масса для наружных работ
ARDEX K 301 нивелирующая масса для наружных работ
ARDEX K 301 нивелирующая масса для наружных работ
    ARDEX

    ARDEX K 301 нивелирующая масса для наружных работ

    • Выравнивание основания слоем от 2 до 20 мм
    • Финишный пол в мастерских, гаражах, на парковках
    • Применяется для влажных помещений, на балконах, террасах
    • Готова к укладке покрытий через 24 часа
    • Для внутренних и наружных работ
    • Самовыравнивающаяся
    • Прочность на сжатие 30 Н/мм2
    • Морозостойкая, устойчива к реагентам
    • Возможно нанесение насосом
    • Производство: Австрия
    Cпецификация
    • Пропорции смешивания: ок. 5 л воды : 25 кг порошка соответственно

      Расход материала: ок. 1,6 кг порошка на 1 м² при толщине слоя 1 мм

      Устойчивость к соли для таяния: да

      Время обработки (20°C): ок. 30 — 45 мин

      Готовность к пешеходным нагрузкам (20°C):  через 2 — 3 часа

      Готовность к укладке покрытий:

      влагостойкие покрытия через 1 день,

      краска и покрытия, которые наносятся на сухую поверхность:

      до 5 мм ок. 2 дней

      до 10 мм ок. 5 дней

      до 20 мм ок. 7 дней

      Пригодность для теплого пола: да

      Пригодность для стульев на колесиках: Да

      Прочность на сжатие:

      через 1 день 8 Н/мм2

      Через 7 дней 20 Н/мм2

      Через 28 дней 30 Н/мм2

      Прочность на изгиб:

      через 1 день 2 Н/мм2

      Через 7 дней 4 Н/мм2

      Через 28 дней 7 Н/мм2

      Прочность на отрыв:

      Через 3 дня 1,5 Н/мм2

      Через 7 дней 1,7 Н/мм2

      Сопротивление скольжению согласно DIN 51130: R 12

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArdex-k-301
    • Тип продукцииFinished Surfaces
    • Группа продукцииExterior Self-Leveling Topping
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-26
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вВеликобритания
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Описание Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Код CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 11 11
    • Наименование OmniClassConcrete Floor Toppings
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Европа Океания Азия