Choose Fiber Reinforced
ARDEX K 22 F™ High Flow, Fiber Reinforced, Self-Leveling Underlayment is a blend of high-strength gypsum, Portland cements and powdered polymers used to repair existing above-grade floors prior to the installation of new floor coverings.
Key Features
A blend of high-strength, fiber reinforced gypsum and Portland cements as well as powdered polymers
Use over concrete, gypsum, wood, VCT, existing patching and leveling materials and non-water-soluble adhesive residue on concrete
Use for interior, above-grade floors only
Installs up to 1 1/4″ (3 cm) thick neat and up to 2″ (5 cm) with aggregate
Walkable in 2 – 3 hours
Install floor coverings in as little as 24 hours
Standards
SystemOne
Tested in Accordance with ASTM C1708
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Европа |
|---|---|
Ангилья | Германия |
Антигуа и Барбуда | Дания |
Аруба | Ирландия |
Багамы | Италия |
Барбадос | Польша |
Белиз | Франция |
Бермуды | Швеция |
Бонэйр | |
Британские Виргинские острова | |
Виргинские Острова | |
Гаити | |
Гваделупа | |
Гватемала | |
Гондурас | |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |