Fast setting patch for smoothing and repairing indoor concrete floors, ramps and stairways, as well as non-porous substrates such as terrazzo, ceramic and quarry tile, prior to the installation of floor covering.
Key Features
Installation
General Priming recommendations:
Packaging: 40-lb. bag (18 kg)
Coverage:
Thickness:
Install:
Performance:
ASTM C191
ASTM C109/mod - Air Compressive Strength (Air cure only) - 4,200 psi (294.0 kg/cm2)
ASTM C348 Flexural Strength - 1,000 psi (70.0 kg/cm2)
VOC: 0
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |