Опубликуйте свои продукты
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control
    ARDEX

    ARDEX Two Component Subfloor Preparation And Concrete Moisture Vapor Control

    ARDEX is recognized worldwide for delivering the most complete, single source tile and stone installation systems with the highest level of performance and innovation. Designed with the installer in mind, ARDEX provides complete system solutions from substrate prep up through the grout for virtually any installation project.

    Product categories include adhesives and mortars, caulks and sealants, grouting systems, screeds/mudbeds, substrate preparation, uncoupling and heating systems, and waterproofing systems – all backed by the industry best single source SystemOne™ warranty!

    Cпецификация
    • 1  Moisture Control System - MC Rapid

      2  Rapid set Leveling Compound - K 60

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARDEX-system-us-02
    • Тип продукцииTile & Stone Installation System
    • Группа продукцииSample Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-01-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНTiles and flagstones
    • Код ССКПУ ООН301317
    • Код Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Описание Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13
    • Наименование OmniClassTile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes