Опубликуйте свои продукты
ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating
ARDEX

ARDEX WPM 300 - Membrane/ Barrier Coating

ARDEX WPM 300 is a two component water based epoxy polyamide membrane/barrier coating.

  • Can be applied to damp surfaces
  • AS 4020:2000 Potable Water Approved
  • Hydrostatic pressure resistant waterproof membrane
  • Prevents rising damp and formation of efflorescence
  • Water based – safe to use in sensitive locations
  • Green Star – meets the benchmark for VOC credit in the Green Building Council of Australia’s Rating Tools
Cпецификация
  • Colour: Grey, Black Finish: Semi-gloss going to matt with aging Volume solids: 44% Mixing ratio: 1:1 (Part A:/Part B) by volume Wet film thickness: 300 micrometers (0.3mm) per coat Recoat time: 4 hours @ 25˚C and 50% R.H. Full cure: 7 days @ 25˚C and 50% R.H. Pot life: 2 hours @ 25˚C 1 hour @ 35˚C VOC content: 26g/L
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаArdex-wpm-300
  • Тип продукцииWaterproofing
  • Группа продукцииExternal Façade Membrane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Разработано вАвстралия
  • Страна-производительАвстралия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_32
  • Описание Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 34 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
  • Номер OmniClass23-13 25 17
  • Наименование OmniClassWaterproofing

Доступно в регионах:

Океания Азия Европа