Опубликуйте свои продукты
PANDOMO MW Terrazzo Micro  вяжущее
ARDEX

PANDOMO MW Terrazzo Micro вяжущее

Вяжущее для декоративного наливного терраццо, представлено в белом и черном цвете.
Готово к пешеходным нагрузкам через 8 часов. Через 24 часа готово к шлифованию. Для слоя от 11 мм.
Для внутренних работ. С оптимальными свойствами растекаемости. Не горючий материал.

  • Саморастекающееся
  • Время жизни раствора 30 минут
  • Безусадочное
  • Быстро готово к шлифованию
  • Быстро готово к нагрузкам
Cпецификация
  • Пропорции смешивания: 4,5-5 л воды : 25 кг сухой смеси PANDOMO MW / MB : 25 кг декоративных камней PANDOMO TG мелкой фракции
    в зависимости от влажности наполнителя количество воды может незначительно колебаться
    Насыпной вес смеси: ок. 1,2 кг/л
    Сырой вес раствора: ок. 2,2 кг/л
    Расход материала: ок.10 кг/м2/см
    Время жизни раствора(20 °C)*: ок. 30 мин.
    Готовность к пешеходной нагрузке (20 °C)*: примерно через 8 часов
    Высыхание: примерно через 24 часа (при необходимости защищать пол от преждевременного высыхания полиэтиленовой пленкой)
    Прочность на сжатие*: через 1 день — ок. 30 Н/мм2
    через 7 дней — ок. 40 Н/мм2
    через 28 дней — ок. 45 Н/мм2
    Прочность на изгиб*: через 1 день — ок. 4 Н/мм2
    через 7 дней — ок. 4,5 Н/мм2
    через 28 дней — ок. 5 Н/мм2
    Класс огнестойкости: A1 — согласно EN 13501
    Износостойкость: A9 (согласно EN 13892, ч. 3, класс износостойкости/устойчивости по Бёме)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPANDOMO-MW
  • Тип продукцииFinished Surfaces
  • Группа продукцииTerrazzo Binder Matrix
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-11-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалБетон
  • Разработано вРоссия
  • Страна-производительРоссия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Tiles
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_90_90
  • Описание Uniclass 2015Terrazzo floor covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Наименование OmniClassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия