ARMAGIRT™ Z-GIRT
PRODUCT DATA:
Non-metallic Z-girts are an ideal product for furring exterior walls on a new/existing masonry or steel stud backing. The ArmaGirt™
was developed to reduce heat loss in the building envelope while increasing the effective R-Value of the total wall assembly
Material: 24 gauge galvanized tempered steel
The clip, 1” wide x 3.5” long, is made from 24 gauge
galvanized tempered steel that helps keep the clip tight to
4mm and 5mm ArmaGirt™ Z-Girts.
The “ski slope” design helps slide the clip onto the girt. This
may be applied to the girt before fastening to the studs, or
after the insulation is placed on the wall.
RJC-1A Clips are shipped in a 8” x 8” x 8” box weighing
approximately 20lbs. Each box contains 400 clips, enough
to cover 1,065 square foot of wall.
Additional Accessories Available:
• ArmaGirt™ Z-Girt Self Tap Exterior Cladding Fastener
• Armatherm™ Insulation Clips
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Южная Америка |
|---|---|
Ангилья | Аргентина |
Антигуа и Барбуда | Боливия |
Аруба | Бразилия |
Багамы | Венесуэла |
Барбадос | Гайана |
Белиз | Колумбия |
Бермуды | Парагвай |
Бонэйр | Перу |
Британские Виргинские острова | Суринам |
Виргинские Острова | Уругвай |
Гаити | Фолклендские острова |
Гваделупа | Французская Гвиана |
Гватемала | Чили |
Гондурас | Эквадор |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |