Опубликуйте свои продукты
Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci 286 Rigid Wall Insulation Panel

Xci 286 is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured online to 15 mil glass fiber reinforced foil facers, one side white and the other reflective silver. This panel is designed for exposed interior wall or ceiling use in commercial, residential, industrial, agricultural and metal building applications. Polyiso Eco Ready (Optional) with 5% bio-content option available for thicknesses between 1.0″-3.0″. See the Technical Data Sheet below for more information.
Cпецификация
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316.6
    • NFPA 286 passed for exposed interior walls or ceilings applications
    • Numerous NFPA 285 compliant assembly options
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • UL 1715
    • Wisconsin Building Product Evaluation Report 201402-I
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 1
    • CAN/ULC S-704 Type 1 Class 1
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxci-286-rigid-insulation-panel
  • Тип продукцииXci Wall Products
  • Группа продукцииExternal Wall Insulated Boards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка