Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
armitage-shanks/products/97e6aa9c-f659-48ea-b025-b5c99461b9c6
Главная страница
Категории
Сантехника
Монтажные системы для ванных комнат
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
Недоступно в Соединенные Штаты
Armitage Shanks
Отслеживать
Contour 21 Washbasin Mixer Thermostatic 1 hole Copper Tails
(tp6) contour 21 washbasin mixer thermostatic 1 hole, single sequential long lever, copper tube inlet
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Thermostatic single sequential long lever, copper tube inlet
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
A4169
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Water supply fittings for wash basins and troughs
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-26
Номер версии
1
Высота (мм)
141
Ширина (мм)
62
Глубина (мм)
123
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/A4169AA
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Масса нетто (кг)
2.85
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Монтажные системы для ванных комнат
Классификация IFC
Клапан
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_87_98
Описание Uniclass 2015
Washbasin taps
Номер OmniClass
23-31 11 00
Наименование OmniClass
Faucets
Доступно в регионах:
Европа
Великобритания
Похожие продукты
LAUFEN
Flush plate INEO ECLIPSE, smart connected, touch free, ambient light, grid operated, Dual Flush
Загрузить
LAUFEN
INEOLINK WC element handicapped
Загрузить
Ceramica Catalano
Ceramic Top 125x50
Загрузить
DELABIE
564000BE TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
Загрузить
ABI Interiors
Aliro Single Rail 712mm
Загрузить
AXOR
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Загрузить