Опубликуйте свои продукты
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    AXOR

    13625USA AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    AXOR Basic set for single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    Cпецификация
    • Surfaces: - 13625181 n.a. Specification: • sound-decoupled installation • connection dimension: G ½
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка13625USA
    • Тип продукцииAXOR
    • Группа продукцииConcealed Basic set washbasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-09-28
    • Номер версии1
    • Высота (мм)98
    • Ширина (мм)130
    • Глубина (мм)108
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-27 31 29 11
    • Наименование OmniClassManual Mixing Valves
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки