Опубликуйте свои продукты
Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator
Armitage Shanks

Sandringham SL Washbasin 1 Taphole, Pop-up Waste, Single Lever 5 LPM aerator

Sandringham sl washbasin mixer 1 hole, lever operated with pop-up waste, 5 litre per minute flow regulator aerator fitte
Cпецификация
  • Sl washbasin mixer 1 taphole, pop-up waste, single lever 5 L/min aerator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаB4447
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWater supply fittings for wash basins and troughs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)128
  • Ширина (мм)57
  • Глубина (мм)166
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Масса нетто (кг)2.08
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCКлапан
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Описание Uniclass 2015Washbasin taps
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания