Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
armitage-shanks/products/3cc93be2-d603-4a58-a594-ade493d28b4c
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
Sandringham 21 Close Coupled WC Pan
Недоступно в Соединенные Штаты
Armitage Shanks
Отслеживать
Sandringham 21 Close Coupled WC Pan
Sandringham 21 close coupled wc pan with horizontal outlet
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Close coupled wc pan with horizontal outlet
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
E8963
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
WC pans
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-26
Номер версии
1
Высота (мм)
399
Ширина (мм)
386
Глубина (мм)
677
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E896301
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Масса нетто (кг)
17.3
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_93_94
Описание Uniclass 2015
WC pans
Номер OmniClass
23-31 19 19
Наименование OmniClass
Water Closets
Доступно в регионах:
Европа
Великобритания
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Zurn
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Загрузить
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Загрузить
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Загрузить