Опубликуйте свои продукты
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
    DURAVIT AG

    210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination

    4.4 из 5 звезд4.4(49 отзывы)
    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 2104090000
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, WonderGliss, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 21040900001
      • Duravit Starck 3 Toilet close-coupled, 735 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 6 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, HygieneGlaze, For bowl mounted cistern, UWL-class: 2 - 2104092000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаstarck-3-toilet-close-coupled-bigtoilet-210409
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииFloorstanding toilet for combination
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)435
    • Ширина (мм)435
    • Глубина (мм)735
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)40.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures