Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
armitage-shanks/products/122e16c8-26f9-45be-88b3-831f55c747d0
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
Недоступно в Соединенные Штаты
Armitage Shanks
Отслеживать
Contour 21 Washbasin 50cm No Taphole No Chainstay Hole or Overflow
Contour 21 back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Back outlet washbasin, 50 cm, no tapholes, no overflow, no chainstay hole
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
S2154
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Wall hung hand rinse basins
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-26
Номер версии
1
Высота (мм)
187
Ширина (мм)
506
Глубина (мм)
401
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S215401
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Масса нетто (кг)
12.8
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96_95
Описание Uniclass 2015
Wall-hung hand rinse basins
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Европа
Великобритания
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить