Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
armitage-shanks/products/0e5fd89c-89c3-4943-9d52-d24d4c89a14c
Главная страница
Категории
Сантехника
Раковины
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Недоступно в Соединенные Штаты
Armitage Shanks
Отслеживать
Portman 21 Washbasin 50cm RH Taphole, No Overflow or Chainstay Hole
Portman 21 washbasin 50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
50 cm rh taphole, no overflow or chainstay hole
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
S2254
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Wall hung hand rinse basins
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-01-26
Номер версии
1
Высота (мм)
195
Ширина (мм)
500
Глубина (мм)
420
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealspec.co.uk
Инструкции по монтажу
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
Техническое описание
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/S225401
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Масса нетто (кг)
12.7
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Раковины
Классификация IFC
Сантехнический узел
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_96_95
Описание Uniclass 2015
Wall-hung hand rinse basins
Номер OmniClass
23-31 13 00
Наименование OmniClass
Sinks
Доступно в регионах:
Европа
Великобритания
Похожие продукты
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Загрузить
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Загрузить
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Загрузить
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Загрузить
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Загрузить
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Загрузить