Опубликуйте свои продукты
Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole
Armitage Shanks

Portman 21 Washbasin 60cm 1 Taphole No Overflow or Chainstay Hole

Portman 21 washbasin 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Cпецификация
  • 60 cm 1 taphole no overflow or chainstay hole
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS2293
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWall hung wash basins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)203
  • Ширина (мм)601
  • Глубина (мм)481
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСантехнический фарфор
  • Масса нетто (кг)16.8
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания