Опубликуйте свои продукты
Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH
Armitage Shanks

Doc M Contour 21 Back To Wall Pack LH

Doc M Contour 21 back to wall left hand corner pack
Cпецификация
  • Back to wall left hand corner pack, rimless WC pan, water saving delay fill Conceala cistern with spatula lever, grab rails, hinged support rail with toilet roll holder, seat no cover with retaining buffers, copper tails on TMV3 mixer tap
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS6968
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessible WC Doc M equipment packages
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-26
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1401
  • Ширина (мм)1500
  • Глубина (мм)2200
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)70
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_60_02
  • Описание Uniclass 2015Accessible WC equipment packages
  • Номер OmniClass23-31 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closets 

Доступно в регионах:

Европа
Великобритания