Опубликуйте свои продукты
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL
    Armitage Shanks

    SEPTA PRO E1 SENSOR & MECHANICAL FLUSHPLATE ANTI VANDAL

    Septa Pro E1 electronic (infrared) & manual metal dual flushplate
    Cпецификация
    • Septa Pro is a range of modern designed flushplates and buttons ideal for commercial installations. Septa Pro complements our Prosys range of In wall WC frames and Concealed cisterns. This electronic plate has a clever infrared dual flush actuation and a manual override button. Dual flush Infrared actuation with mechanical override Vandal resistant Zamac metal material
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаS0772
    • Тип продукцииSEPTA PRO
    • Группа продукцииFlush Plate
    • Дата публикации2021-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)550
    • Ширина (мм)265
    • Глубина (мм)190
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)0.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Код CSI MasterFormat 201446 46 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushing Gates
    • Номер OmniClass23-39 37 15 13
    • Наименование OmniClassFlushing Gates

    Доступно в регионах:

    Европа
    Великобритания
    Ирландия